Dokument herunterladen () von 20

143975
Modellcode: EP22NZM1R-OG

EP22NZM1R-OG. Schutzschalter-Einbaueinheit NZM

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143975
EAN
4015081405091
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.992 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EP22NZM1R-OG

Delivery program

Stromstärke
160 A
Polzahl
4-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Schalter
1

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Kunststoff-Abdeckplatte
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.