Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149181
Modellcode: XPBMB027506

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=275x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
149181
EAN
4015081452699
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB027506

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Bausatz
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren