Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149183
XPI26FBMCB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=600x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
149183
EAN
4015081455218
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
560 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPI26FBMCB0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren