Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149185
XPI26FBMCB0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottungsblech, Montagebereich für Sammelschienen (für IZM26), Form 2/4, Stahlblech, fest montierte Ausführung, Montagematerial, H=600mm, B=1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
149185
EAN
4015081455232
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
960 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPI26FBMCB0610

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren