Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, schwenkbar, HxB=592x1100mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
149192
|
| EAN |
4015081455300
|
| Produkt Länge/Tiefe |
600 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
930 mm
|
| Produktgewicht |
11.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPBMB0511-ROT
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b |
| RAL-Nummer |
0
|