Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

149193
Modellcode: XPBMB05135-ROT

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, schwenkbar, HxB=592x1350mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
149193
EAN
4015081455317
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1180 mm
Produktgewicht
14.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB05135-ROT

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren