Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150466
XSFB0802

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für BxT=800x200 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150466
EAN
4015081468065
Produkt Länge/Tiefe
800 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
11.148 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFB0802

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren