Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150482
Modellcode: XSFH20-I-D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Fachhöhe, Feldanreihung, H = 2000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150482
EAN
4015081468225
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
1910 mm
Produktbreite
65.5 mm
Produktgewicht
17.138 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFH20-I-D

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Profil

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren