Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150484
Modellcode: XSPTC0602

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, geschlossen, IP55, für B x T = 600 x 200 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150484
EAN
4015081468249
Produkt Länge/Tiefe
525 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.252 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTC0602

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren