Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150485
XSPTC0802

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT = 800 x 200 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150485
EAN
4015081468256
Produkt Länge/Tiefe
725 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.535 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTC0802

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren