Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150486
Modellcode: XSPTC08502

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT = 850 x 200 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150486
EAN
4015081468263
Produkt Länge/Tiefe
775 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.606 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTC08502

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren