Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT = 1000 x 200 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
150487
|
| EAN |
4015081468270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
925 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.818 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPTC1002
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|