Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150491
XAP01AF150

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxB=100x150 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150491
EAN
4015081468317
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.178 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP01AF150

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
43 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
150 mm

Produktspezifikation exportieren