Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150494
Modellcode: XAW2002

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwände, HxT=2000x200mm, geschlossen, (2 Stk.), grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150494
EAN
4015081468348
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
33.858 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAW2002

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren