Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150503
Modellcode: XAP0113510

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=100x1350x1000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150503
EAN
4015081468430
Produkt Länge/Tiefe
1300 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP0113510

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren