Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150504
XAP020410

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=200x425x1000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150504
EAN
4015081468447
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP020410

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren