Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150506
Modellcode: XAP020810

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 800 x 1000 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150506
EAN
4015081468461
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
14.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP020810

Delivery program

Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Lastkapazität - max.
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Schlagfestigkeit
IK10

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren