Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150520
XPIBCB-H-12019

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=1200x190mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
150520
EAN
4015081468607
Produkt Länge/Tiefe
1080 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIBCB-H-12019

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
190 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren