Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, profibus, (PLC)
| Produktname |
Eaton XV-152 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
150528
|
| EAN |
7640130097124
|
| Produkt Länge/Tiefe |
212 mm
|
| Produkthöhe |
52.5 mm
|
| Produktbreite |
156 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) CUL508 IEC/EN 61000-6-3 Security: UL508 ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61131-2, CE IEC/EN 60950 UL 508 UL 60950 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report applies to both US and Canada EN 50178 cULus UL EN 60950 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CSA Class No.: none DNV GL UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 EAC |
| Modellcode |
XV-152-D8-57TVR-10
|
| Merkmale |
USB-Host
USB-Device Hochkantprojektierung Schnittstelle Ethernet Steckplatz für SD-Karte Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion UL508, cUL |
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
Auf Anfrage
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
Entspricht der Produktnorm.
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
| Ausstattung: |
Alphanumerische Tastatur
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Druckerausgabe Farbdisplay Numerische Tastatur SW Schnittstelle 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Rezepturen 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
| Gehäusematerial |
Metall, eloxiert
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
212 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE |
| Displaygröße |
115 x 86 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
47 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
| Fronthöhe |
156 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
| Displayart |
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
IEC/EN 50178
10 - 95 % (ohne Betauung) |
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Stromverbrauch |
0,4 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
|
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Schutzart |
IP20
IP20, hinten NEMA 4X |
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Versorgungsstrom |
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
|
| Speicher |
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) NOR-Flash: 2 MByte |
| Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Touch-Technologie |
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Resistiv-Touch Glas mit Folienberührungssensor |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
640
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
| Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
5.7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
| Zulässige Spannung |
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
UAUX: nein |
| Leistungsaufnahme |
Max. 7 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 9,5 W gesamt 7 W |
| Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme TCP/IP EtherNet/IP PROFIBUS |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Kurzschlussschutz |
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung |
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig 24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig |