Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

150606
XV-152-D8-84TVRC-10

Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 8,4z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, profibus, SPS

General Specifications

Produktname
Eaton XV-152 Bedienpanel
Katalognummer
150606
EAN
7640130097247
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
52.5 mm
Produktbreite
208 mm
Produktgewicht
2.15 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
cULus
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
Security:
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL 60950
CUL508
UL 508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
IEC/EN 61131-2, CE
UL File No.: E205091
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 60950
Certified by UL for use in Canada
UL
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 50178
UL508
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 60950
Modellcode
XV-152-D8-84TVRC-10

Produktspezifikationen

Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
USB-Device
USB-Host
Schnittstelle Ethernet
überlastsicher
Hochkantprojektierung
UL508, cUL
Steckplatz für SD-Karte
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
Auf Anfrage
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
Rezepturen
Alphanumerische Tastatur
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle
Farbdisplay
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Numerische Tastatur
Meldungsanzeige
Druckerausgabe
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Gehäusematerial
Metall, eloxiert
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
275 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 640 x 480 px
  • VGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
170 x 128 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
47 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
14.5 W
Fronthöhe
208 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Farbdisplay, TFT
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
IEC/EN 50178
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Stromverbrauch
0,6 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Schutzart
NEMA 4X
IP20
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
65536
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Versorgungsstrom
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
Speicher
NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar
NOR-Flash: 2 MByte
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
58
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Bildschirmgröße (diagonal)
8.4 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
14.5 W
Zulässige Spannung
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
Potentialtrennung
UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Leistungsaufnahme
9,5 W gesamt
Max. 12 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
12 W
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Andere Bussysteme
PROFIBUS
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.