Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150614
PKE-SWD-SP

Eaton Moeller® series PKE Funktionselement, SmartWire-DT, PKE / XTPE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Funktionselement
Katalognummer
150614
EAN
4015081468669
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
46.8 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
CE
UL508
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
IEC60847-4-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
Modellcode
PKE-SWD-SP

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Wie PKE12/35/65
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Externer Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, CAN/DP-Buskabel, SmartWire-DT Leitungen, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Merkmale und funktionen

Funktionen
Motorschutz
Anzeige des Sollwerts der Überlastauslöser
Anzeige des Schützzustandes PKE
Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Kurzschluss,…)
Anzeige der Teile-Nr. des Auslöseblocks
Anzeige des Motorstroms in %
Anzeige des thermischen Motorbildes in %
Fernabschaltung des Motorschutzschalters
Motorschutz für Schweranlauf
Anzeige der eingestellten Nachlaufzeit (CLASS)
Zum Anschluss des Motorschutzschalters mit PKE-XTU(W)A-...-Auslöseblöcken (Motorschutz) an SmartWire-DT

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Stromverbrauch
35 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 15-V-SWD-Versorgung
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
  • Zubehör
  • SmartWire-DT Teilnehmer

Produktspezifikation exportieren