Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150623
PKZM4-25-CB/AK

Eaton Moeller® series PKZM4 Leistungsschalter, Ir= 16 - 25 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP2X PKZM4-25-CB/AK

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
Katalognummer
150623
EAN
4015081468744
Produkt Länge/Tiefe
171 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.187 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: DIVQ
UL File No.: E31593
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA
CSA Class No.: 1432-01
CSA File No.: 165628
UL 489
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-2
Kataloghinweise
Nicht als Hauptschalter verwendbar
Modellcode
PKZM4-25-CB/AK

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
14.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.9 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
600 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Funktionen
Zum Schutz von Kabeln und Leitungen
Kabel- und Leitungsschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
Anschlussklemmen: IP2X
IP20
Lebensdauer, elektrisch
30.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Einspeise- und Abzweigstromkreis als BCPD, (UL/CSA)
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
65 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (UL489 CSA 22.2-5.09)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
388 A, Irm

Schaltvermögen

Schaltvermögen
25 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V
25 A, AC-3 bis 690 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14 - 8
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 6
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.