Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

151702
Modellcode: XSPTC13502-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, geschlossen, IP55, für BxT=1350x200 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
151702
Produkt Länge/Tiefe
1275 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
2.314 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTC13502-SOND-RAL*

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Delivery program

Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren