Dokument herunterladen () von 20

151721
Modellcode: XAP021210-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=200x1200x200mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
151721
Produkt Länge/Tiefe
1200 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
18.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP021210-SOND-RAL*

Produktspezifikationen

Farbe
Andere
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren