Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=175x1200mm, blind
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
151731
|
EAN |
4015081484812
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produkthöhe |
20 mm
|
Produktbreite |
1150 mm
|
Produktgewicht |
2.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-FP-1200/175-BL
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
Geeignet für Breite |
1200 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|