Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 1000 x 150 mm, 45 mm Ausschnitt
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
152584
|
| EAN |
4015081493241
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
1.36 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-VZFP-1000/150-45
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Frontplattenausschnittsgröße |
45 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|