Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Vorzähler-Frontplatte, B x H = 800 x 250 mm, feinschneiden
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
152605
|
| EAN |
4015081493456
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
255 mm
|
| Produktbreite |
725 mm
|
| Produktgewicht |
2.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-VZFP-800/250-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|