Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Aluminiumschiene für vertikalen Innenausbau Breite 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
154953
|
| EAN |
4015081516933
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
288 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MAH-400
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Tragschiene
|
| Anwendung |
Innenausbau
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Material |
Metall
|
| Lastkapazität - max. |
0 kg
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|