Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155248
Modellcode: XMW-I-2

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verriegelung, für Schublade 150 bis 225 mm, PKZ

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155248
EAN
4015081519866
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW-I-2

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren