Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Einzelteile MCC: 4-poliger Abgangs-Hauptstromkontakt, bis zu 350 A, H = 450 mm, Steckdose und Stecker, 2 Befestigungsklammern, Schraubmaterial
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
155265
|
| EAN |
4015081519934
|
| Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
| Produkthöhe |
325 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMW-OC-350-M10-4-450MM
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Sonstige
|