Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, IP55, leer, H=75mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
155277
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
570 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMW0306E-C-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|