Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155401
Modellcode: XMW-ICL-630-3

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptkontakte, Schublade, eingehend, bis 630 A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155401
EAN
4015081521180
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW-ICL-630-3

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren