Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155402
XMW-ICL-630-4

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptkontakte, Schublade, eingehend, bis 630 A, 4p

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155402
EAN
4015081521197
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW-ICL-630-4

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren