Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158121
XSPBM1206-MC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, geteilt, für BxT=1200x600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158121
EAN
4015081547098
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM1206-MC

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren