Dokument herunterladen () von 20

158123
Modellcode: XSPBM1208-MC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte obere Platte, geteilt, für BxT=1200x800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158123
EAN
4015081547111
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
10.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM1208-MC

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren