Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158244
Modellcode: PKE12/AK/XTU-4

Eaton Moeller® series PKE12 Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 1 - 4 A, mit Überlastauslöser

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Anlagenschutzschalter
Katalognummer
158244
EAN
4015081548323
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.425 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
CSA File No.: 165628
CE
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Modellcode
PKE12/AK/XTU-4

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Ausstattung:
Abschließbarer AK Drehknebel
Funktionen
Motorschutz für Schweranlauf
Motorschutz
Überlastauslöser
Phasenausfallempfindlich
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Stromflusszeiten - min.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
Anschlussklemmen: IP00
IP20
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Widerstand je Pol
10 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 10
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
100 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
100 A, Class J, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Auslöseblock fest 15,5 x Ir
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke

Switching capacity

Schaltvermögen
4 A, AC-3 bis 690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
3 HP

Communication

Anschlusstechnik
Schraubklemmen

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.