Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158248
PKE65/AK/XTU-65

Eaton Moeller® series PKE65 Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 16 - 65 A, mit Überlastauslöser

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Anlagenschutzschalter
Katalognummer
158248
EAN
4015081548361
Produkt Länge/Tiefe
198 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.474 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
UL 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CE
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Modellcode
PKE65/AK/XTU-65

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
65 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
65 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Ausstattung:
Abschließbarer AK Drehknebel
Funktionen
Motorschutz für Schweranlauf
Überlastauslöser
Motorschutz
Phasenausfallempfindlich
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Stromflusszeiten - min.
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP00
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - max.
65 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
16 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Widerstand je Pol
1.6 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
200 A, Class J, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke
Auslöseblock fest 15,5 x Ir
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke

Schaltvermögen

Schaltvermögen
65 A, AC-3 bis 690 V
58 A, Universale Anwendung UL/CSA

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 25) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 2
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.