Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158571
XMW2406CDV-M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte/-tür, Mitte, H=600mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158571
EAN
4015081551217
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
575 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW2406CDV-M

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren