Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15KU5

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 5 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung U

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
15KU5
EAN
5027590435741
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
22.2 g
Einhaltung(en)
ANSI C37.42

Electrical data

Stromstärkewert
5 A
Betriebsspannung
15 kV
Strommerkmaltyp
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Universell

Produktspezifikation exportieren