Dokument herunterladen () von 20

15SRC250

Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung, 15 A, 250 V, Sonstige, 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequenz), Sonstige

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
15SRC250
EAN
5027590435819
UPC
051712565493
Produkt Länge/Tiefe
75.43 mm
Produkthöhe
20.32 mm
Produktbreite
20.32 mm
Produktgewicht
69.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
15 A
Betriebsspannung
250 V

Produktspezifikation exportieren