Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15TU6

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 6 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung U

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
15TU6
EAN
5027590436465
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
19.64 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Strommerkmaltyp
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
15 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Universell

Produktspezifikation exportieren