Dokument herunterladen () von 20

160AEET

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Zweifachelement, geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen, 160 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 500 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
160AEET
EAN
5027590436885
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
99.6 g
Einhaltung(en)
CE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
80 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
39 W
Sicherungsform
versetzte geschlitzte Doppelzylinder-Anschraublaschen
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstige
Montageart
Stiftschraube
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
EET
AEET
Geeignet für
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren