Dokument herunterladen () von 20

160NHG02B-400

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
160NHG02B-400
EAN
5027590437325
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
426.667 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren