Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. PF6, 4-polig, In: 40 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,1 A, Typ S/A, pulsstromsensitiv, stoßstromfest 5 kA, für Wohn- und Gewerbegebäude
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
|
Katalognummer |
165774
|
EAN |
4015081622948
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.32 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
|
Modellcode |
PF6-40/4/01-S/A
|
Benutzt mit |
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatisches Schaltgerät) Z-RC/AK-4TE 101062 (Plombierkappen-Set)
Typ S/A PF6 Fehlerstromschutzschalter KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung) Z-RC/AK-4TE 101062 (Dichtungsdeckelsatz) |
Stromstärkewert |
40 A
|
Betriebsspannung |
230 V AC / 400 V AC
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Selektiver-Typ FI-Schutzschalter |
Erforderliches Zubehör |
Z-HK 248432
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
IS/SPE-1TE 101911
Verriegelungsvorrichtung |
Rahmen |
45 mm
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene |
Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
8,4 W
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
6 kA
|
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
25 A gG/gL
|
Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (4 SU)
|
Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul/Liftklemmen
|
Teststromkreisbereich |
184 V AC - 440 V AC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
Fehlerstromwert |
100 mA
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
Impulsstromfestigkeit |
Stoßstromfest 5 kA
|
Polzahl |
4-polig
|
Ableitstromtyp |
A
|
Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
Typ |
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
|
Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.1 A
|
Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.1 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
Bemessungsfehlerschaltvermögen |
500 A
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
Spannungsart |
AC
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Ausschaltzeit |
Selektive Abschaltung
|
Bemessungskurzschlussfestigkeit |
6 kA
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
RAL-Nummer |
7035
|
Farbe |
Grau
|