Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166226
XPIX40BCB-H-0602

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Teilung, Anschluss/BB hinten, IZMX40, horizontal, für BxT=600x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166226
EAN
4015081627530
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
456 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
XPIX40BCB-H-0602

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Sonstiges
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren