Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Anschluss/BB hinten, IZMX40, horizontal, für BxT=800x600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166227
|
| EAN |
4015081627547
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
656 mm
|
| Produktgewicht |
1.275 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPIX40BCB-H-0802
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3b |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Sonstige
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|