Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166240
Modellcode: XPMMB0803

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräte/Geräteraum, für B = 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166240
EAN
4015081627677
Produkt Länge/Tiefe
710 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
254 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPMMB0803

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren