Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, MBS-/Gerätebereich, für B = 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166740
|
| EAN |
4015081632497
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
744.47 mm
|
| Produktbreite |
702 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPPBMV08
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Aluminum
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|