Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166741
XPPBMV10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, MBS-/Gerätebereich, für B = 1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166741
EAN
4015081632503
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
744.47 mm
Produktbreite
902 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPPBMV10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Aluminum
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren