Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166743
XPIX40BCB-E-08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, MBS-/Anschlussbereich, für B = 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166743
EAN
4015081632527
Produkt Länge/Tiefe
460 mm
Produkthöhe
798 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIX40BCB-E-08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren